CADモデル選択
CI0S1080NIK00
Azienda
CEAM
Descrizione
1080 GLASS - Cerniera 2D per porte
Lista materiale
CI0S1080NIK00
Identnummer
1080
LOD Destination
Architecture
LOD Level
300
Codice
CI0S1080NIK00
Serie
1080 glass
Finitura
Nickelato
Verniciato Argento
Apertura
Aperta
Chiusa
Tipo vite
DIN - 7505-A
Interasse di montaggio
116.0 mm
Opzioni di montaggio
2 Cerniere
3 Cerniere simmetriche
3 Cerniere asimmetriche
4 Cerniere
Carico per porta standard 210x90
40.0 kg
Range di reversibilità
n.d.
Altezza
134.0 mm
Profondità
21.0 mm
Lunghezza
24.0 mm
Peso
918.0 g
Materiale
Zama galvanizzata o verniciata
Descrizione estesa
da fare
Note
Per dettagli tecnici e maggiori informazioni consultare catalogo e ufficio tecnico CEAM
Normativa CE
n.d.
Normativa Antincendio
n.d.
Resistenza al fuoco
n.d.
Sito web del produttore
Pagina web del prodotto
Allegato
Catalogo PDF
Normativa CE
CE...
Normativa Antincendio
EN1935/1
Preview - Generation

Catalog Info
近くの事業所
  • CEAM AMADEO spa.
  • Via. Dante Alighieri 5
  • 22072 Cermenate (CO) (IT)
  • Italy
クラシフィケーション
CNS
Object Properties:
Order Number: CI0S1080NIK00
Physical Properties:
Mass: 0.918 kg
ECLASS 13.0
22-10-29-02 - Ferramenti (lavori di rivestimento):
23-22-03-90 - Door hinge (unspecified):
ECLASS 14.0
22-10-29-02 - Ferramenti (lavori di rivestimento):
23-22-03-90 - Cerniera della porta (non specificata):
Per categorie
Cerniere: